Wenn es um den Aufbau komplexer Strukturen geht, die hauchdünn aufeinander getragen werden, dann ist die additive Fertigung im Spiel.…
Weiterlesen »Additive Fertigung
So schnell geht das, wenn die Idee die richtige ist: Das firmeneigene Start-Up Protiq ist nicht nur mittlerweile selbstständig und…
Weiterlesen »Erstmals additive Fertigung von Zinklegierung Zamak 5 in Serie möglich. Neue Möglichkeiten für Fertigung von Prototypen oder Kleinserien. Zamak 5 ist…
Weiterlesen »Not macht erfinderisch. Und wenn akuter Bedarf auf kreative Köpfe trifft, und sich das mit innovativer Technologie verbindet, dann können…
Weiterlesen »