Mit der ScaleX-Technologie der Finepitch Board-to-Board-Steckverbinder wurde Phoenix Contact als „Innovator des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Leser des Magazins Design & Elektronik wählten die Innovation auf Platz eins in der Kategorie Elektromechanik. Torsten Janwlecke, Präsident der Business Area Device Connectors, und Markus Sonderer, Senior Director of Product Marketing and Product Development, nahmen den Preis bei der Preisverleihung des WEKA-Verlags in München entgegen.
![](https://update.phoenixcontact.com/media/2019/11/Design-Elektronik-Award.jpg)
Die Finepitch-Serie dient der Verbindung von Leiterplatten miteinander, möglichst schnell, möglichst zuverlässig und möglichst sicher: Mit den Board-to-Board-Steckverbindern stellt Phoenix Contact erstmals geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung zur Verfügung.
![](https://update.phoenixcontact.com/media/2019/11/7verleihung-215x300.jpg)
Von der Telekommunikation über die Gebäude- und Industrieautomation bis hin zu IoT-Anwendungen – Board-to-Board-Steckverbinder ermöglichen platzsparende Lösungen für die Signal- und Datenübertragung. Und das auch in industriellen Umgebungen, die rauh und herausfordernd sind. Möglich sind individuelle Leiterplattenausrichtungen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in den Rastern 0,8 mm und 1,27 mm.
Die Design & Elektronik ist eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift des WEKA-Verlags. Sie behandelt „alle Themen, die für professionelle Entwickler in der Elektronik wichtig sind“, so ihr Bekenntnis zur Zielgruppe. 90 Prozent der Empfänger von Design & Elektronik arbeiten in Forschung, Entwicklung und Konstruktion.