Maschinensicherheit

Der siche­re Zustand einer Maschi­ne ist Auf­ga­be der Maschi­nen­si­cher­heit. Pro­duk­te und Dienst­leis­tun­gen rund um das The­ma der funk­tio­na­len Sicherheit

Luf­ti­kus mit Zuckerwatte

Luf­ti­kus mit Zuckerwatte

Rie­sen­rä­der sind seit Jahr­hun­der­ten die ­Attrak­ti­on einer jeden Kir­mes. Hoch ragt das Rund mit den Gon­deln über jeden Schau­stel­ler­platz und die meis­ten Häu­ser. Doch hin­ter der bun­ten Fas­sa­de sorgt moderns­te…
Sofa, Socken, Safety-Talk

Sofa, Socken, Safety-Talk

Wenn es um Nor­men und Stan­dards geht, setzt bei vie­len Men­schen ein intel­lek­tu­el­ler Flucht­re­flex ein. Staub­tro­cke­ne Mate­rie, lang­wie­ri­ges Lavie­ren durch Buch­sta­ben­wüs­ten, Abkür­zungs- und Detail­wirr­warr für Nerds. Es geht aber auch…
Gelb ist sicher

Gelb ist sicher

Wenn die gel­ben Sicher­heits­re­lais oder –steue­run­gen aus­lö­sen, ist der Mensch geschützt und die Maschi­ne aus. Damit dies rei­bungs­los funk­tio­niert und nicht etwa ein Sys­tem­feh­ler teu­re Still­stän­de aus­löst, kommt das Com­pe­tence…
Sen­si­ble Türsteher

Sen­si­ble Türsteher

Je sen­si­bler der Tür­ste­her, des­to ange­neh­mer der Ein­tritt. War­um das nicht nur für den Ein­lass in begehr­te Loca­ti­ons geht, zeigt ein Besuch im west­fä­li­schen Lipp­stadt. Dort resi­diert die ASO Safe­ty…
Höl­len­fahrt für LiIon-Akkus

Höl­len­fahrt für LiIon-Akkus

Die Wel­le der E‑Mobilität rollt. Und zwar ­gewal­tig. Damit ver­bun­den sind die Ent­wick­lung und ­Erpro­bung neu­er Tech­no­lo­gien in bis­her unge­ahn­ten Dimen­sio­nen. Bei ­Phoe­nix ­Test­lab in Blom­berg wer­den bis zu 800 kg…
Back to top button
Close