Cyber Security

Daten­si­cher­heit und Cyber Secu­ri­ty sind noch immer häu­fig unter­schätz­te Auf­ga­ben­stel­lun­gen jedes Betrie­bes, nicht nur ein The­ma der IT

Sofa, Socken, Safety-Talk

Sofa, Socken, Safety-Talk

Wenn es um Nor­men und Stan­dards geht, setzt bei vie­len Men­schen ein intel­lek­tu­el­ler Flucht­re­flex ein. Staub­tro­cke­ne Mate­rie, lang­wie­ri­ges Lavie­ren durch Buch­sta­ben­wüs­ten, Abkür­zungs- und Detail­wirr­warr für Nerds. Es geht aber auch…
Die Daten-­Bo­dy­guards

Die Daten-­Bo­dy­guards

Wenn es ernst wird mit der ­Daten­si­cher­heit, dann schlägt ihre gro­ße Stun­de. Die Phoe­nix Con­ta­ct ­Cyber ­Secu­ri­ty in Ber­lin geht mit jedem Hacker in den Nah­kampf. Ein ­Besuch bei den Daten­wäch­tern in der Hauptstadt.…
Der Hüter der Netze

Der Hüter der Netze

Wenn Daten sicher wer­den sol­len, schlägt sei­ne gro­ße Stun­de: Dr. Lutz Jäni­cke hat die Ver­ant­wor­tung für die Sicher­heit von Pro­duk­ten und Lösun­gen bei Phoe­nix Con­ta­ct. Ein Inter­view über Bur­gen, Schlapp­hü­te,…
Irma passt auf!

Irma passt auf!

Big Bro­ther is watching you. Das ist umso bes­ser, wenn es tat­säch­lich ein Mit­glied der eige­nen Fami­lie ist und kein unbe­kann­ter Ein­dring­ling. Die Stadt­wer­ke von Bad Pyr­mont set­zen daher eher…
Back to top button
Close