Handwerk

    Sägen für die Zukunft

    Fei­len, Frä­sen, Boh­ren, Sägen – für Lars van ­Len­ge­rich genau das ­Rich­ti­ge. Für den ­16-jäh­ri­gen ­Aus­zu­bil­den­den kommt ein Stu­di­um momen­tan gar nicht in Fra­ge. War­um er bei ­Phoe­nix ­Con­tact auch mit die­ser Ein­stel­lung genau an der ­rich­ti­gen…
    Maschinensicherheit

    Gelb ist sicher

    Wenn die gel­ben Sicher­heits­re­lais oder –steue­run­gen aus­lö­sen, ist der Mensch geschützt und die Maschi­ne aus. Damit dies rei­bungs­los funk­tio­niert und nicht etwa ein Sys­tem­feh­ler teu­re Still­stän­de aus­löst, kommt das Com­pe­tence…
    Maschinenbau

    Auf der Jagd nach dem Digi­ta­len Zwil­ling

    Wer sich mit dem The­ma ­Indus­trie 4.0 beschäf­tigt, der stößt nach kur­zer Lek­tü­re unwei­ger­lich auf den Digi­ta­len Zwil­ling. ­Gemeint ist das digi­ta­li­sier­te Abbild eines rea­len Gegen­stands oder ­Ablaufs. Wir haben uns…
    Maschinensicherheit

    Sen­si­ble ­Tür­ste­her

    Je sen­si­bler der Tür­ste­her, des­to ange­neh­mer der Ein­tritt. War­um das nicht nur für den Ein­lass in begehr­te Loca­ti­ons geht, zeigt ein Besuch im west­fä­li­schen Lipp­stadt. Dort resi­diert die ASO Safe­ty…
    Cyber Security

    Die Daten-­Bo­dy­guards

    Wenn es ernst wird mit der ­Daten­si­cher­heit, dann schlägt ihre gro­ße Stun­de. Die Phoe­nix Con­tact ­Cyber ­Secu­ri­ty in Ber­lin geht mit jedem Hacker in den Nah­kampf. Ein ­Besuch bei den Daten­wäch­tern in der Haupt­stadt.…
    Cyber Security

    Der Hüter der Net­ze

    Wenn Daten sicher wer­den sol­len, schlägt sei­ne gro­ße Stun­de: Dr. Lutz Jäni­cke hat die Ver­ant­wor­tung für die Sicher­heit von Pro­duk­ten und Lösun­gen bei Phoe­nix Con­tact. Ein Inter­view über Bur­gen, Schlapp­hü­te,…
    E-Mobility

    Höl­len­fahrt für LiI­on-Akkus

    Die Wel­le der E‑Mobilität rollt. Und zwar ­gewal­tig. Damit ver­bun­den sind die Ent­wick­lung und ­Erpro­bung neu­er Tech­no­lo­gi­en in bis­her unge­ahn­ten Dimen­sio­nen. Bei ­Phoe­nix ­Test­lab in Blom­berg wer­den bis zu 800 kg…
    Netze

    Wer hat’s ­erfun­den?

    Mit dem kom­bi­nier­ten Schutz- und Feld­steu­er­ge­rät KOMBISAVE haben die Ent­wick­ler der Schwei­zer Phoe­nix Con­tact-Toch­ter NSE einen Voll­tref­fer gelan­det. Auch wenn die­ser tun­lichst zu ver­mei­den ist, wenn es um die Strom­net­ze…
    Security

    Die Box für Spio­ne

    Die neue Smart Came­ra Box ist auf­grund ihrer vie­len Talen­te ein hei­ßer Tipp für jeden, der sich mit dem The­ma der pro­fes­sio­nel­len Video­über­wa­chung beschäf­tigt. Wir haben uns zei­gen las­sen, was…
    Cyber Security

    Irma passt auf!

    Big Bro­ther is watching you. Das ist umso bes­ser, wenn es tat­säch­lich ein Mit­glied der eige­nen Fami­lie ist und kein unbe­kann­ter Ein­dring­ling. Die Stadt­wer­ke von Bad Pyr­mont set­zen daher eher…
    Smart Building

    Der Digi­tal­schmied

    Der Vin­ci-Kon­zern ist nicht nur ein glo­ba­ler Play­er, wenn es um die Errich­tung und den Unter­halt von Bau­wer­ken und Infra­struktur geht. Er unter­hält auch eine eige­ne Schmie­de. In der wird…
    Prozess

    Daten für den Topf

    Wie soll man an die Daten eines Kugel­la­gers kom­men, das sich in einem gigan­ti­schen Rührtopf befin­det, in dem ­hei­ße Kunst­stoff­sup­pe schwappt? Mit die­sem ­Kunst­stück ­beschäf­tigt sich eine For­schungs­grup­pe der TU…
    Back to top button
    Close