Die Zukunft von E heißt HPC

Elek­tro­mo­bi­li­tät ist ein alter Hut. Schon die aller­ers­ten moto­ri­sier­ten Vehi­kel hat­ten einen E-Motor. Pro­blem damals wie heu­te: Wie bekom­me ich mög­lichst schnell mög­lichst viel Ener­gie in die mobi­len Ener­gie­spei­cher? Gute 140 Jah­re spä­ter sind wir bedeu­ten­de Schrit­te wei­ter. Bereits 1881 […]

Weiterlesen

Die Energieverschmelzer

Wenn im Nor­den nicht nur Wind zur Ener­gie­er­zeu­gung genutzt wird, son­dern auch Lade­säu­len pas­send dazu ent­wi­ckelt – dann ist es Zeit, sich das Zusam­men­wach­sen der bei­den Tech­no­lo­gi­en doch genau­er anzu­schau­en. Also nichts wie hin … „Die von Ener­con den­ken anders […]

Weiterlesen

Netzwerk fürs Wasserwerk

Mit sei­nen drei Tief­brun­nen ver­sorgt der Zweck­ver­band Grup­pen­was­ser­ver­sor­gung Höchen­schwan­der­berg im Süd­schwarz­wald rund 24.000 Ein­woh­ner mit Trink­was­ser. Jetzt muss­te die Steue­rungs­tech­nik moder­ni­siert wer­den – mit pfif­fi­gen Lösun­gen und eta­blier­ter Tech­no­lo­gie. Die effek­ti­ve Steue­rung von Pum­pen ist die zen­tra­le Auf­ga­be der Was­ser­ver­sor­gung […]

Weiterlesen

Die Geburt einer Revolution

Auf der SPS IPC Dri­ves in Nürn­berg zün­de­te Phoe­nix Con­tact die nächs­te Evo­lu­ti­ons­stu­fe der PLCnext Tech­no­lo­gy. Mit einem eige­nen Soft­ware Store wird das The­ma der offe­nen Platt­form noch dyna­mi­scher. „Mit dem PLCnext Store machen wir unse­re Stra­te­gie der offe­nen Steue­rung […]

Weiterlesen

Der Erdungsgärtner

Mor­de gesche­hen in sei­nem Gar­ten zwar nicht, aber tur­bu­lent geht es trotz­dem zu, wenn Ger­hard Wolff hin­ter dem Trai­ningsscen­ter Schie­der die Fun­ken flie­gen lässt oder sei­ne Eisen­ku­gel in den Blut­bach wirft. Kei­ne Ban­ge: Wenn Ger­hard Wolff mit Ket­ten und Kugeln […]

Weiterlesen

Genies auf schmalem Fuße

Minia­tu­ri­sie­rung ist ein Phä­no­men, wel­ches schon kom­plet­te Indus­tri­en umkrem­pel­te. Immer mehr Funk­tio­nen in immer klei­ne­re Gerä­te – das mögen auch Schalt­schrank­bau­er. Die fin­den bei Phoe­nix Con­tact eine gan­ze Fami­lie von Sicher­heits­re­lais mit Welt­re­kord­ab­mes­sun­gen. Deren Ent­wick­lung brauch­te aller­dings ganz neue Wege. […]

Weiterlesen

Der CO2-Fischer

Er war eine der Attrak­tio­nen auf dem dies­jäh­ri­gen Tech­no­lo­gie­kon­gress Wind­ener­gie in Blom­berg: Jörg Spitz­ner fas­zi­nier­te mit sei­ner Visi­on einer Wind­kraft­an­la­ge, die nicht nur Strom erzeugt, son­dern auch CO2 aus der Luft fischt. Im Febru­ar 2019 traf sich in Blom­berg eine […]

Weiterlesen

Der Disruptor

Ähn­lich einem Velo­ci­rap­tor im Dschun­gel der Urzeit streicht ein Dis­ruptor durchs elek­tro­ni­sche und mecha­ni­sche Unter­holz sei­nes Reviers. Immer auf der Suche nach einer Anwen­dung, die er sich ein­ver­lei­ben kann. Immer bereit, eta­blier­te Pro­zes­se zu zer­rei­ßen. Und dar­aus etwas gänz­lich Neu­es […]

Weiterlesen

Der Uni(kum)-Professor

Inter­view mit Pro­fes­sor Schuh, einem Frei­geist, der stän­dig zwi­schen Start-Up, Groß­un­ter­neh­men, Dis­rup­ti­on und Dis­zi­plin pen­delt. Gün­ther Schuh ist nicht nur Pro­fes­sor an der RWTH Aachen, son­dern auch einer der Initia­to­ren des Über­ra­schungs­coups Streets­coo­ter, CEO des E-Mobi­­li­­ty-Star­­tups eGO und – Mit­glied […]

Weiterlesen