Maschinensicherheit

Der sichere Zustand einer Maschine ist Aufgabe der Maschinensicherheit. Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema der funktionalen Sicherheit

Luftikus mit Zuckerwatte

Luftikus mit Zuckerwatte

Riesenräder sind seit Jahrhunderten die ­Attraktion einer jeden Kirmes. Hoch ragt das Rund mit den Gondeln über jeden Schaustellerplatz und die meisten Häuser. Doch hinter der bunten Fassade sorgt modernste…
Sofa, Socken, Safety-Talk

Sofa, Socken, Safety-Talk

Wenn es um Normen und Standards geht, setzt bei vielen Menschen ein intellektueller Fluchtreflex ein. Staubtrockene Materie, langwieriges Lavieren durch Buchstabenwüsten, Abkürzungs- und Detailwirrwarr für Nerds. Es geht aber auch…
Gelb ist sicher

Gelb ist sicher

Wenn die gelben Sicherheitsrelais oder –steuerungen auslösen, ist der Mensch geschützt und die Maschine aus. Damit dies reibungslos funktioniert und nicht etwa ein Systemfehler teure Stillstände auslöst, kommt das Competence…
Sensible ­Türsteher

Sensible ­Türsteher

Je sensibler der Türsteher, desto angenehmer der Eintritt. Warum das nicht nur für den Einlass in begehrte Locations geht, zeigt ein Besuch im westfälischen Lippstadt. Dort residiert die ASO Safety…
Höllenfahrt für LiIon-Akkus

Höllenfahrt für LiIon-Akkus

Die Welle der E-Mobilität rollt. Und zwar ­gewaltig. Damit verbunden sind die Entwicklung und ­Erprobung neuer Technologien in bisher ungeahnten Dimensionen. Bei ­Phoenix ­Testlab in Blomberg werden bis zu 800 kg…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"